IT
Choose your Language
Denominazione
Cricchetto a sfera
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
grigio
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
Forza di tenuta F1 N
50
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
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.

Perno sferico in acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
nero o grigio.
Perni sferici zincati (acciaio) o non trattati (acciaio inox).

Nota
Chiusura rapida per porte a battente e scorrevoli. I fori oblunghi consentono un posizionamento flessibile su profilati in alluminio ed elementi piatti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche