Cricchetto a sfera poliammide grigio 03075-10-5001
- Chiusura rapida per porte a battente e scorrevoli
- Posizionamento flessibile
- Perno sferico in acciaio o acciaio inox
Sales unit
7,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Cricchetto a sfera
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
grigio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
Codice UNSPSC
31161544
Forza di tenuta
F1
N
50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Perno sferico in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
nero o grigio.
Perni sferici zincati (acciaio) o non trattati (acciaio inox).
Perni sferici zincati (acciaio) o non trattati (acciaio inox).
Nota
Chiusura rapida per porte a battente e scorrevoli. I fori oblunghi consentono un posizionamento flessibile su profilati in alluminio ed elementi piatti.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.