Cricchetto a sfera poliammide grigio 03075-10-4001
- Chiusura rapida per porte a battente e scorrevoli
- Posizionamento flessibile
- Perno sferico in acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
7,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cricchetto a sfera
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
grigio
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
Codice UNSPSC
31161544
Forza di tenuta
F1
N
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Perno sferico in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
nero o grigio.
Perni sferici zincati (acciaio) o non trattati (acciaio inox).
Perni sferici zincati (acciaio) o non trattati (acciaio inox).
Nota
Chiusura rapida per porte a battente e scorrevoli. I fori oblunghi consentono un posizionamento flessibile su profilati in alluminio ed elementi piatti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.