Chiusura magnetica poliammide nero 03075-11-28402
- Posizionamento flessibile
- 2 forze di tenuta diverse
Unità di vendita
7,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura magnetica
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
zincato
A=Distanza dei fori
30
A1
13,5
B
28
Codice UNSPSC
31161544
Contropezzo
Vite a testa piana M5x6 e piastra di supporto 14x41x2
D
6,3
Forza di tenuta
F1
N
20
Forza di tenuta
F2
N
10
H
20
H1
10
L
40
L1
19
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro
vite a testa piana DIN 921 acciaio.
Piastra di supporto acciaio.
vite a testa piana DIN 921 acciaio.
Piastra di supporto acciaio.
Versione
colore nero.
Vite a testa piana e piastra di supporto zincate.
Vite a testa piana e piastra di supporto zincate.
Nota
Chiusura magnetica per porte a battente e scorrevoli. I fori oblunghi consentono un posizionamento flessibile su profilati in alluminio ed elementi piatti.
Nota disegno
1) Vite a testa piana
2) Piastra di supporto
2) Piastra di supporto
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.