Chiusura a doppia sfera zinco cromato 03075-700
- Chiusura rapida per molteplici possibilità d'uso
- Campi di applicazione: porte, sportelli, pannelli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Pressione di inserimento regolabile
Unità di vendita
5,08 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a doppia sfera
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
cromato
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
A=Distanza dei fori
60
B=Larghezza
13
H=Altezza
17
L=Lunghezza
70
A1
30
B1
10,5
B2
17
D
4,2
Forza di tenuta
ca. N
38
Forza elastica
standard
H1
4
H2
19
H3
4
H4
23
L1
42
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
Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.
Sfere e molle acciaio inox.
Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Nota
Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-A
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.