IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a doppia sfera
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
cromato
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
A=Distanza dei fori
35
B=Larghezza
8
H=Altezza
10
L=Lunghezza
43
A1
16
B1
7,5
B2
10,5
D
3,2
Forza di tenuta ca. N
13
Forza elastica
standard
H1
2,5
H2
11
H3
2,5
H4
13,5
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
Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.

Sfere e molle acciaio inox.

Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Nota
Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-A
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche