IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a doppia sfera
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
cromato
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
A=Distanza dei fori
35
B=Larghezza
7,9
H=Altezza
9,3
L=Lunghezza
44
A1
15
B1
7
B2
10
D
3,8
Forza di tenuta ca. N
10±2
Forza elastica
standard
H1
1,8
H2
10
H3
2
H4
11,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.

Sfere e molle acciaio inox.

Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Nota
Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-A
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought