IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a doppia sfera
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
Materiale Componente
sfera in acciaio inox
A=Distanza dei fori
40
B=Larghezza
10
H=Altezza
12,2
L=Lunghezza
50
A1
20
B1
9
B2
12,9
Chiave in acciaio
1.4401
D
4,2
Forza di tenuta ca. N
18
Forza elastica
standard
H1
2,9
H2
13,2
H3
2,9
H4
15,9
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
Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.

Sfere e molle acciaio inox.

Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Nota
Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-A
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche