Chiusura a doppia sfera acciaio inox sabbiata 03075-322
- Chiusura rapida per molteplici possibilità d'uso
- Campi di applicazione: porte, sportelli, pannelli
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
- Pressione di inserimento regolabile
Unità di vendita
12,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a doppia sfera
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
sabbiata
Materiale
Componente
sfera in acciaio inox
A=Distanza dei fori
25
B=Larghezza
8
H=Altezza
9
L=Lunghezza
32
A1
11
B1
8
B2
10
Chiave in acciaio
1.4401
D
3,2
Forza di tenuta
ca. N
8
Forza elastica
standard
H1
2
H2
8,5
H3
2
H4
11,5
L1
18
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
Alloggiamento e perno di chiusura ottone, zinco pressofuso o acciaio inox 1.4401.
Sfere e molle acciaio inox.
Versione
Ottone e zinco pressofuso cromato.
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Acciaio inox sabbiato.
Sfere e molle in acciaio inox, grezze
Nota
Chiusura rapida per molteplici possibilità di impiego come la tenuta di porte, sportelli, finestre e simili. La chiusura a doppia sfera è composta da un alloggiamento e da un riscontro, il cosiddetto perno di chiusura che si incastra nell'alloggiamento. Il perno di chiusura può essere inserito nell'alloggiamento lateralmente o frontalmente. La pressione di inserimento è regolabile.
Nota disegno
1) Svasatura a norma DIN 74-A
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.