{"product":{"productId":"agid.20217","price":3.19,"name":"Stop screw, steel grade 10.9 with rounded head"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Steel grade 10.9
(M3 8.8)
(M3 8.8)
Versione
Stop screw black oxidised.
Nut electro zinc-plated.
Nut electro zinc-plated.
Nota
Size M3 stop screw only available in grade 8.8.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.