EN
Choose your language
Denominazione
Battuta a testa sferica
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza filettatura
45
K
5
SR1
20
SW
13
Sistema di fissaggio
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
Description

Materiale
Acciaio.
Classe di resistenza 10.9.
Versione
Vite di arresto brunita.
Dado zincato.
Nota
Vite di arresto dimensione M3 disponibile solo nella classe di resistenza 8.8.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought