IT
Choose your Language
Denominazione
Battuta a testa sferica
Forma
B
Materiale Corpo base
acciaio
D=Filettatura
M3
L=Lunghezza filettatura
25
K
2
SR1
10
SW
5,5
Sistema di fissaggio
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
Acciaio.
Classe di resistenza 10.9.
Versione
Vite di arresto brunita.
Dado zincato.
Nota
Vite di arresto dimensione M3 disponibile solo nella classe di resistenza 8.8.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought