Vite di regolazione ottone zincato 03096-30-02505X24
- Vite di regolazione per spine di posizione con comando a distanza
Unità di vendita
3,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite di regolazione
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
zincato
D=Filettatura
M5
L1=Lunghezza filettatura
24
L=Lunghezza
34
SW=Apertura chiave
8
Codice UNSPSC
31161542
D1
7
D2
2,5
L2
8,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Ottone.
Versione
zincato o nichelato.
Nota
La vite di regolazione è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Accessory
Filo metallico con sfera 03096-15.
Guaina con anima interna 03096-20.
Capoguaina 03096-25.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Guaina con anima interna 03096-20.
Capoguaina 03096-25.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.