IT
Choose your Language
Denominazione
Vite di regolazione
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
nichelato
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza filettatura
24
L=Lunghezza
34
SW=Apertura chiave
8
Codice UNSPSC
31161542
D1
7
D2
3
L2
8,5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Ottone.
Versione
zincato o nichelato.
Nota
La vite di regolazione è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Accessory
Filo metallico con sfera 03096-15.
Guaina con anima interna 03096-20.
Capoguaina 03096-25.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought