Rondella per avvitamento acciaio 03094-92
- Compatibile per nottolino di posizionamento senza collare
Unità di vendita
6,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella per avvitamento
Materiale
Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31162800
Compatibile con
D1 = M12x1,5
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
Materiale, versione
Acciaio, brunito.
Nota
Rondelle speciali per l'avvitamento di nottolini di posizionamento senza collare. Questa va inserita sotto l'impugnatura disinserita, in modo che le spine di trascinamento facciano presa sull'intaglio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.