IT
Choose your Language
Denominazione
Perno di bloccaggio
Materiale Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31162800
Forza di taglio kN
1,8
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Precisione di ripetizione di ± 0,25.
La precisione di ripetizione può essere aumentata con l'ausilio di centraggi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche