Nastro di fissaggio resina termoplastica 03198-04190
- Elevato allungamento a rottura e buon rimbalzo elastico
- Concepito in particolare per i pomelli a lobi
- Idoneo all'attrezzaggio successivo di parti operative già presenti
Unità di vendita
0,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Nastro di fissaggio
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Codice UNSPSC
31161615
Dimensioni
vedere il disegno
L1
175
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
Uretano termoplastico TPU.
Nota
Il nastro di fissaggio si contraddistingue per il forte allungamento a rottura e il rimbalzo elastico.
È stato concepito in particolare per i pomelli a lobi 06212, 06220 come elemento di regolazione anti perdita.
I pomelli a lobi 06212, 06220, le rotelle zigrinate 06266/06267 e i pomelli zigrinati 06092 dalla nostra gamma possono essere dotati con questo nastro di fissaggio in un secondo momento.
È stato concepito in particolare per i pomelli a lobi 06212, 06220 come elemento di regolazione anti perdita.
I pomelli a lobi 06212, 06220, le rotelle zigrinate 06266/06267 e i pomelli zigrinati 06092 dalla nostra gamma possono essere dotati con questo nastro di fissaggio in un secondo momento.
Montaggio
Diametro di apertura suggerito 3,8 -0,1. Il diametro di apertura deve essere privo di sbavature. Per semplificare il montaggio si suggerisce un lubrificante a base di teflon.
Su richiesta
In combinazione con altri prodotti.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.