Guaina con anima interna acciaio con rivestimento in plastica 03096-20-0150X5000
- Guaina per filo metallico con sfera
- Diverse lunghezze
Sales unit
14,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Guaina
Versione 1
con anima interna
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
D1=Diametro interno
2,2
D=Diametro esterno
5
L=Lunghezza
5000
Codice UNSPSC
31161542
D2
5,5
D3
2,5
L1
2
L2
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
con rivestimento in plastica.
Nota
La guaina con anima interna è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Su richiesta
Lunghezze speciali.
Accessory
Filo metallico con sfera 03096-15.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.