Guaina con anima interna acciaio con rivestimento in plastica 03096-20-0150X3000
- Guaina per filo metallico con sfera
- Diverse lunghezze
Unità di vendita
8,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guaina
Versione 1
con anima interna
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
D1=Diametro interno
2,2
D=Diametro esterno
5
L=Lunghezza
3000
Codice UNSPSC
31161542
D2
5,5
D3
2,5
L1
2
L2
11
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
con rivestimento in plastica.
Nota
La guaina con anima interna è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Su richiesta
Lunghezze speciali.
Accessory
Filo metallico con sfera 03096-15.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.