IT
Choose your Language
Denominazione
Fune metallica
Versione 1
con sfera
Materiale Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro esterno
5
D=Diametro del perno
1,5
L=Lunghezza
1200
Chiave in acciaio
1.4401
Codice UNSPSC
31161542
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
Acciaio inox 1.4401.

Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il filo metallico con terminale è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Accessory
Guaina con anima interna 03096-20.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche