Fune metallica con sfera acciaio inox 03096-15-10210X5200
- Fili metallici con terminale per spine di posizione con comando a distanza.
- Diverse lunghezze
Unità di vendita
13,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fune metallica
Versione 1
con sfera
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Diametro esterno
3
D=Diametro del perno
1
L=Lunghezza
5200
Chiave in acciaio
1.4401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4401.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il filo metallico con terminale è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Accessory
Guaina con anima interna 03096-20.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.