IT
Choose your Language
Denominazione
Cavetto Bowden
Versione 1
con manicotto di plastica
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
plastica
B=Altezza
7
D=Filettatura
M6
L=Lunghezza
5000
SW=Apertura chiave
10
Codice UNSPSC
31162800
D1
1,5
D2
5
D3
5
L1
5200
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Filo metallico in acciaio inox 1.4401.

Guaina in acciaio.

Boccola terminale, vite di regolazione e nipplo a vite in ottone.

Dado esagonale in acciaio inox A2.

Versione
Filo metallico e dado esagonale grezzi.
Guaina con rivestimento in plastica nero.
Capoguaina passivata blu.
Vite di regolazione e nipplo a vite nichelati.
Nota
I cavetti Bowden servono per la trasmissione delle forze di trazione e sono utilizzati in combinazione con l'elemento di comando come azionamento a distanza.
Sono disponibili diverse varianti di lunghezza del cavetto Bowden. Per garantire l'esattezza di adattamento in ogni applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato durante il montaggio.

Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue:
la lunghezza dell'estremità libera della fune può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden.
Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura minimo, in questo caso R = 65 mm, non venga superato per difetto. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito.
È anche importante evitare di scendere momentaneamente sotto il raggio minimo di curvatura durante il montaggio per non danneggiare la guaina del cavo. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione: se si tende troppo, la spirale interna viene stirata e danneggiata in modo permanente.

Il cavetto Bowden è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Fornitura
Filo metallico con terminale 03096-15.
Guaina con anima interna 03096-20.
Boccola terminale 03096-25.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite bloccaggio con perno filettato 03096-35.
Dado esagonale 07212-106.
Nota disegno
1) Filo metallico
2) Guaina
3) Boccola terminale
4) Vite di regolazione
5) Nipplo a vite
6) Dado esagonale
Accessory
Spine di posizione ed elemento di comando 03096-10.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche