IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola
Versione 1
Conico
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
nichelato
D1=Diametro esterno
8
D=Diametro del perno
5
L=Lunghezza
6
Codice UNSPSC
31162800
D2
8
L1
6,2
M
M3

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Bussola compatibile con spina di posizione 03096-40 e 03096-42.

Per lo smontaggio ruotare una vite nel filetto.
Nota disegno
1) Dimensioni di montaggio
2) Smontaggio
Accessory
Spine di posizione 03096-40 e 03096-42.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche