IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola
Versione 1
Conico
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e rettificato
Colore Corpo base
brunito
D=Diametro del foro
19,7
D1
42
D2
38
Dimensioni
25
L
19
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
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Bussola compatibile con perno di arresto di precisione 03182.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche