Bussola Conico acciaio brunito temprato e rettificato 03184-10
- Accessori per spine di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico
- Elevata precisione
Unità di vendita
19,67 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bussola
Versione 1
Conico
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
Colore
Corpo base
brunito
D=Diametro del foro
7,1
D1
19
D2
16
Dimensioni
10
L
11
L1
8,5
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
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Bussola compatibile con perno di arresto di precisione 03182.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.