IT
Choose your Language
Denominazione
Bussola
Versione 1
cilindrico
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e rettificato
Colore Corpo base
brunito
D=Diametro del foro
12
D1
23
D2
20
L
13
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
Acciaio.
Versione
temprato e rettificato.
Nota
Bussola compatibile con perno di arresto di precisione 03186.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought