{"product":{"productId":"agid.34383","price":12.43,"name":"Bulloni di fissaggio in acciaio inox per chiusure a un quarto di giro, Forma A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
temprato.
Nota
Possibilità di montaggio 1 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra 6 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra 9 mm.
Possibilità di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il colore può differire dall'immagine a causa dell'indurimento.
Possibilità di montaggio 2 con bullone di fissaggio Forma A per spessore piastra da > 6 a 20 mm e con bullone di fissaggio Forma B per spessore piastra da > 9 a 20 mm.
Il colore può differire dall'immagine a causa dell'indurimento.
Modalità di utilizzo
Ruotare e stringere il bullone di fissaggio nella filettatura. Vedere schema di montaggio.
Nota disegno
1) Opzione di montaggio 1
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
2) Opzione di montaggio 2
3) Piastra
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.