Boccola di posizionamento per spine di posizione acciaio temprato e brunito 03099-50-10
- Fungono da ausilio per compiti di posizionamento precisi
- Elevata resistenza all'usura
Unità di vendita
6,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Boccola di posizionamento
Versione 1
per spine di posizione
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e brunito
D1=Filettatura
M16x1,5
D2=Diametro esterno
26
D=Diametro
10
L=Lunghezza filettatura
13
SW=Apertura chiave
6
Codice UNSPSC
31162800
H
19,5
H1
14,5
T
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
Acciaio o acciaio inox 1.4034.
Versione
Acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Nota
Boccole di posizionamento adatte alle spine di posizionamento.
Adattato ai pezzi di supporto 03099.
Adattato ai pezzi di supporto 03099.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.