IT
Choose your Language
Denominazione
Boccola di posizionamento
Versione 1
per spine di posizione
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e brunito
D1=Filettatura
M16x1,5
D2=Diametro esterno
26
D=Diametro
8
L=Lunghezza filettatura
13
SW=Apertura chiave
6
Codice UNSPSC
31162800
H
19,5
H1
14,5
T
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
Acciaio o acciaio inox 1.4034.

Versione
Acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Nota
Boccole di posizionamento adatte alle spine di posizionamento.
Adattato ai pezzi di supporto 03099.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche