{"product":{"productId":"agid.26904","price":21.74,"name":"Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato, forma C con filettatura e cono di flusso"},"currency":"EUR"}
- Impiego universale
- richiesta di stato elettronica
- Controllo del processo
- Regolabile individualmente
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le boccole di posizionamento costituiscono un punto di montaggio per gli elementi di comando e arresto a forma di perno, che possono agganciarsi in modo sicuro e preciso.
Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Le boccole di posizionamento per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla boccola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se un perno si trova o meno nella boccola di posizionamento.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'elemento di comando o arresto.
Materiale
Boccola di posizionamento in acciaio o acciaio inox 1.4034.
Dado di serraggio in ottone.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Boccola di posizionamento:
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Dado di serraggio nichelato
in acciaio temprato e brunito.
Acciaio inox, temprato e non trattato.
Dado di serraggio nichelato
Nota
Abbinato ai supporti per spine a leva 03099.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Il dado di serraggio viene fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo
Le boccole di posizionamento, insieme a un sensore di stato, consentono un controllo del processo dipendente dall'azionamento. Inoltre è possibile garantire che gli elementi di comando o arresto si trovino nella posizione desiderata.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Ad esempio, nella regolazione del formato delle macchine per il confezionamento.
Montaggio
Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.