IT
Choose your Language
Denominazione
Boccola di fermo a sfera
Versione 1
con chiusura a vite
Materiale Corpo base
acciaio
Codice UNSPSC
31162800
Forza di estrazione F kN
1,8
Forza di serraggio N
7
Forza di taglio kN
1,8
Resistenza alla temperatura
≤180 °C
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento ed elementi di chiusura in acciaio.
Sfere e molle di compressione in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento ed elemento di chiusura nichelati.
Sfere trattate termicamente.
Nota
Le 3 sfere all'interno della bussola trattengono il perno di bloccaggio con la forza di serraggio indicata.
Ruotando la parte inferiore della bussola l'elemento si sblocca o si apre.
Possibilità di montaggio 1: spessore piastra min. 6 mm.
Possibilità di montaggio 2: spessore piastra max. 10 mm.
Possibilità di montaggio 3: spessore piastra >10 mm.
Possibilità di montaggio 4: foro cieco.
Su richiesta
Dado corrispondente.
Accessory
Perno di bloccaggio 03192-04.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought