{"product":{"productId":"agid.36634","price":67.52,"name":"Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perni di bloccaggio a sfere"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perni di bloccaggio a sfere, forma A
da
67,52 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Boccole di alloggiamento in acciaio inox, flottanti, per perni di bloccaggio a sfere, forma B
da
74,78 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
La boccola di alloggiamento amplia l'intervallo di tolleranza dell'interasse fori quando non è possibile mantenere la tolleranza richiesta per l'interasse dei fori di fissaggio. Il cursore può essere spostato di 1 mm a sinistra o a destra.
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio 1: per forma A con spessore piastra 9-16 mm e per forma B con spessore piastra 10-18 mm.
Possibilità di montaggio 2: per forma A con spessore piastra > 16 mm e per forma B con spessore piastra > 18 mm.
Le viti di fissaggio M2 o M3 in acciaio inox sono fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio 1: per forma A con spessore piastra 9-16 mm e per forma B con spessore piastra 10-18 mm.
Possibilità di montaggio 2: per forma A con spessore piastra > 16 mm e per forma B con spessore piastra > 18 mm.
Nota disegno
1) Possibilità di montaggio 1
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio M2 (con esagono incassato)
o M3 (con esagono incassato, testa bassa)
2) Possibilità di montaggio 2
3) Piastra
4) Adatto per viti di fissaggio M2 (con esagono incassato)
o M3 (con esagono incassato, testa bassa)