{"product":{"productId":"agid.29363","price":2.21,"name":"SUPPORTO PER ETICHETTE, TIPO I, P=Ø30FORMA:B DRITTO, L=102 PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Supporto per etichette
plastica
- In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato
- Montaggio facile su tubi rotondi
- Autoadesivo
- Con fessura per schede aperta
Unità di vendita
2,21 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Supporto per etichette
Forma
B
Versione 2
Tipo I
Materiale
Corpo base
plastica
D=Diametro
30
L=Lunghezza
102
E
38
H
41
Profilo
Ø30
Tipo di forma
dritto
Descrizione
Materiale
Materiale plastico: PVC duro.
Versione
Form A: trasparente.
Forma B: trasparente/grigio simile a RAL 7035.
Forma B: trasparente/grigio simile a RAL 7035.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
I supporti per etichette sono di plastica trasparente (forma B parte frontale trasparente, retro grigio). Hanno un'apertura nella parte superiore in cui si possono inserire schede o strisce di carta etichettate. Adatto per etichette con altezza di 38 mm e larghezza di 100 mm.
La striscia autoadesiva sul retro assicura che i supporti per etichette siano incollati in modo permanente al profilo.
I supporti per etichette sono di plastica trasparente (forma B parte frontale trasparente, retro grigio). Hanno un'apertura nella parte superiore in cui si possono inserire schede o strisce di carta etichettate. Adatto per etichette con altezza di 38 mm e larghezza di 100 mm.
La striscia autoadesiva sul retro assicura che i supporti per etichette siano incollati in modo permanente al profilo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.