{"product":{"productId":"agid.35142","price":218.35,"name":"Lampade LED da macchina con corpo in alluminio 5600K, dimmerabili, 24 volt CC, vetro di sicurezza"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: vetro di sicurezza (4 mm).
Calotte terminali: alluminio.
Schermo diffusore: vetro di sicurezza (4 mm).
Calotte terminali: alluminio.
Versione
Corpo: anodizzato colore naturale.
Calotte terminali: anodizzate color naturale.
Calotte terminali: anodizzate color naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
La lampada a LED a luce bianca diurna presenta un design a basso profilo ed è resistente a olio, refrigeranti e lubrificanti. È resistente ai trucioli e offre un'elevata resistenza alle temperature. Grazie al vetro di sicurezza antischeggia da 4 mm di spessore e al relativo grado di protezione IP67/IP69K, la lampada LED è ideale per ambienti di lavoro difficili.
Materiale
Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: vetro di sicurezza (4 mm).
Calotte terminali: alluminio.
Schermo diffusore: vetro di sicurezza (4 mm).
Calotte terminali: alluminio.
Versione
Corpo: anodizzato colore naturale.
Calotte terminali: anodizzate color naturale.
Calotte terminali: anodizzate color naturale.
Nota
Lampade LED di elevata qualità industriale per l'illuminazione di macchinari. Le lampade LED sono incassate in un profilo di alluminio. I fori filettati presenti nelle calotte terminali consentono il montaggio su profili con cava e su elementi piani tramite gli accessori disponibili separatamente.
Le lampade LED sono dotate di un connettore a spina M12 per l'alimentazione. Questo è integrato nella parte anteriore della calotta terminale. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite un connettore M12x1 (da 3 a 5 poli).
Le luci LED illuminano la postazione di lavoro tramite uno schermo in vetro con diffusore, fornendo un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e sfarfallio, in una tonalità di luce bianca diurna confortevole per il lavoro, con una temperatura di colore di 5600K. L'angolo di illuminazione è di 100°.
Dimmerabile tramite il dispositivo di comando disponibile separatamente (86091-02). Il dispositivo di controllo consente di regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo e di accenderla/spegnerla.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), Marchio D.
DIN EN 62471.
Le lampade LED sono dotate di un connettore a spina M12 per l'alimentazione. Questo è integrato nella parte anteriore della calotta terminale. Il collegamento all'alimentazione avviene tramite un connettore M12x1 (da 3 a 5 poli).
Le luci LED illuminano la postazione di lavoro tramite uno schermo in vetro con diffusore, fornendo un flusso luminoso uniforme, privo di abbagliamento e sfarfallio, in una tonalità di luce bianca diurna confortevole per il lavoro, con una temperatura di colore di 5600K. L'angolo di illuminazione è di 100°.
Dimmerabile tramite il dispositivo di comando disponibile separatamente (86091-02). Il dispositivo di controllo consente di regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo e di accenderla/spegnerla.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), Marchio D.
DIN EN 62471.
Range di temperatura
Da -30 °C a +70 °C.
Vantaggi
Il corpo di alta qualità è realizzato in alluminio, garantendo durata, stabilità e un peso contenuto. Il grado di protezione IP67/IP69K rende la lampada ideale per l'utilizzo nei macchinari. La lampada raggiunge una resa cromatica superiore a 85. Si distingue per l'elevata emissione luminosa, l'ottima resa cromatica e l'ampia diffusione della luce.
Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.
Grazie alla lunga durata dei LED, fino a 100.000 ore (L80/B10), la lampada è praticamente esente da manutenzione.
Nota disegno
1) Lato ingresso
Accessory
82100-20 Alimentatore 24 V CC.
86090-20 Staffa di montaggio.
86091-02 Dispositivo di comando del dimmer.
86090-20 Staffa di montaggio.
86091-02 Dispositivo di comando del dimmer.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.