{"product":{"productId":"agid.35139","price":3.47,"name":"Supporto per lampada"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Mostra di più
Mostra di meno
Supporto lampada, standard, da avvitare
da
3,47 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Supporto per lampada, con magnete
da
14,95 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio per molle.
Versione
Superficie zincata.
Nota
I supporti per lampada in acciaio per molle zincato sono utilizzati per montare le lampade LED da macchina 86025-10.
Il profilo in alluminio della lampada LED viene agganciato a scatto nei supporti montati e può quindi resistere anche a forti vibrazioni.
Forma A: standard (da avvitare).
Forma B: con magnete.
Fornitura in coppia.
Il profilo in alluminio della lampada LED viene agganciato a scatto nei supporti montati e può quindi resistere anche a forti vibrazioni.
Forma A: standard (da avvitare).
Forma B: con magnete.
Fornitura in coppia.
Nota disegno
Forma A: standard, da avvitare
Forma B: con magnete
Forma B: con magnete