Dimmer 86091-02-1
Sales unit
55,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Dimmer
Current load
max.
mA
6000
Operating voltage
V DC
24+/-10%
Power
max.
W
144
Protection class
III
Safety rating
IP54
Transit voltage
V DC
24
UNSPSC Code
39112401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in plastica ABS.
Versione
Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.
Nota
Dispositivo di comando per il controllo esterno di una lampada LED. L'azionamento avviene tramite un potenziometro rotativo e un interruttore on/off. Con il potenziometro rotativo è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo dal 100% al 10%. Può essere accesa e spenta con l'interruttore.
Lato ingresso: connettore M12x1 con codifica A (spina).
Lato uscita: connettore M12x1 con codifica A (presa).
Questo dispositivo di comando è ideale per il controllo di lampade dimmerabili a 24 V CC con connettore M12 codificato A (escluse le versioni RGB) e supporta una potenza massima di 144 W.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA.
Lato ingresso: connettore M12x1 con codifica A (spina).
Lato uscita: connettore M12x1 con codifica A (presa).
Questo dispositivo di comando è ideale per il controllo di lampade dimmerabili a 24 V CC con connettore M12 codificato A (escluse le versioni RGB) e supporta una potenza massima di 144 W.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA.
Range di temperatura
Da -20 °C a +50 °C.
Montaggio
Le linguette di fissaggio consentono un montaggio diretto su profili con cava a T o su superfici piane.
Nota disegno
1) Lato ingresso
2) Lato uscita
2) Lato uscita
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.