Materiale
Alloggiamento in plastica ABS.
Versione
Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica ABS.
Versione
Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.
Nota
Dispositivo di comando per il controllo esterno di una lampada LED. L'azionamento avviene tramite un potenziometro rotativo e un interruttore on/off. Con il potenziometro rotativo è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo dal 100% al 10%. Può essere accesa e spenta con l'interruttore.
Lato ingresso: connettore M12x1 con codifica A (spina).
Lato uscita: connettore M12x1 con codifica A (presa).
Questo dispositivo di comando è ideale per il controllo di lampade dimmerabili a 24 V CC con connettore M12 codificato A (escluse le versioni RGB) e supporta una potenza massima di 144 W.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA.
Lato ingresso: connettore M12x1 con codifica A (spina).
Lato uscita: connettore M12x1 con codifica A (presa).
Questo dispositivo di comando è ideale per il controllo di lampade dimmerabili a 24 V CC con connettore M12 codificato A (escluse le versioni RGB) e supporta una potenza massima di 144 W.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA.
Range di temperatura
Da -20 °C a +50 °C.
Montaggio
Le linguette di fissaggio consentono un montaggio diretto su profili con cava a T o su superfici piane.
Nota disegno
1) Lato ingresso
2) Lato uscita
2) Lato uscita
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.