Panno filtrante - 84090-02-204
- Filtri di ricambio compatibili
- Protezione affidabile
- Sostituzione rapida
Unità di vendita
7,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Panno filtrante
Materiale
Corpo base
-
B=Larghezza
171
H=Altezza
15
Codice UNSPSC
47101548
Per filtro in uscita
84090-01-204
Per ventilatore
84090-204
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I panni filtranti in tessuto non tessuto per ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090) e i filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro (84090-01) garantiscono una filtrazione affidabile dell'aria aspirata e proteggono i componenti all'interno del quadro elettrico da polvere e impurità. Garantiscono una circolazione uniforme dell'aria, contribuendo così a mantenere nel tempo l'efficienza del sistema di ventilazione del quadro elettrico. Grazie alla loro esecuzione precisa, consentono una sostituzione rapida e una facile manutenzione del sistema filtrante.
Materiale
Tessuto non tessuto.
Nota
I panni filtranti in tessuto non tessuto sono previsti come filtri di ricambio per i ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090) e per i filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro (84090-01). La scelta dipende dalle dimensioni e dalla versione del ventilatore utilizzato. Per garantire una prestazione di raffreddamento ottimale, è opportuno controllare regolarmente lo stato di sporcizia del filtro e sostituirlo in caso di riduzione della portata d'aria. Gli intervalli di manutenzione dipendono dalle condizioni ambientali e dal campo di utilizzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.