Materiale
Tessuto non tessuto.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
I panni filtranti in tessuto non tessuto per ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090) e i filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro (84090-01) garantiscono una filtrazione affidabile dell'aria aspirata e proteggono i componenti all'interno del quadro elettrico da polvere e impurità. Garantiscono una circolazione uniforme dell'aria, contribuendo così a mantenere nel tempo l'efficienza del sistema di ventilazione del quadro elettrico. Grazie alla loro esecuzione precisa, consentono una sostituzione rapida e una facile manutenzione del sistema filtrante.
Materiale
Tessuto non tessuto.
Nota
I panni filtranti in tessuto non tessuto sono previsti come filtri di ricambio per i ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090) e per i filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro (84090-01). La scelta dipende dalle dimensioni e dalla versione del ventilatore utilizzato. Per garantire una prestazione di raffreddamento ottimale, è opportuno controllare regolarmente lo stato di sporcizia del filtro e sostituirlo in caso di riduzione della portata d'aria. Gli intervalli di manutenzione dipendono dalle condizioni ambientali e dal campo di utilizzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.