Filtro in uscita per ventilatori con filtro plastica grigio luce RAL 7035 84090-01-148
- Montaggio rapido senza attrezzi
- Sostituzione rapida del panno filtrante tramite griglia apribile
- Design sottile e poco ingombrante
Unità di vendita
26,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Filtro in uscita
Versione 1
per ventilatori con filtro
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio luce RAL 7035
B=Larghezza
148
B1
124
Codice UNSPSC
47101548
Compatibile con
84090-148
T
24
T1
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro garantiscono un'aerazione affidabile e proteggono i componenti elettrici contenuti all'interno da polvere e impurità. In combinazione con i ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090), gli elementi filtranti consentono un ricambio d'aria ottimale. Grazie alla struttura compatta, sono facili da montare e garantiscono un'efficiente dissipazione del calore nelle applicazioni industriali.
Materiale
Plastica.
Versione
Corpo grigio chiaro.
Nota
I filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro vengono impiegati sul lato di uscita dell'aria dei sistemi di ventilazione per quadri elettrici e devono essere abbinati ad appositi ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090). Il mezzo filtrante protegge dalla polvere e dalle impurità. È necessario controllare regolarmente la presenza di sporco e, se necessario, sostituirlo. Per garantire un funzionamento ottimale, è necessario tenere conto della corretta posizione di montaggio, delle dimensioni adeguate e delle condizioni ambientali dell'applicazione.
Dati tecnici
I dettagli tecnici e le istruzioni d'uso sono disponibili nell'area Download.
Range di temperatura
Da -20 °C a +65 °C.
Accessory
84090 Ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.