Materiale
Plastica.
Versione
Corpo grigio chiaro.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
I filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro garantiscono un'aerazione affidabile e proteggono i componenti elettrici contenuti all'interno da polvere e impurità. In combinazione con i ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090), gli elementi filtranti consentono un ricambio d'aria ottimale. Grazie alla struttura compatta, sono facili da montare e garantiscono un'efficiente dissipazione del calore nelle applicazioni industriali.
Materiale
Plastica.
Versione
Corpo grigio chiaro.
Nota
I filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro vengono impiegati sul lato di uscita dell'aria dei sistemi di ventilazione per quadri elettrici e devono essere abbinati ad appositi ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090). Il mezzo filtrante protegge dalla polvere e dalle impurità. È necessario controllare regolarmente la presenza di sporco e, se necessario, sostituirlo. Per garantire un funzionamento ottimale, è necessario tenere conto della corretta posizione di montaggio, delle dimensioni adeguate e delle condizioni ambientali dell'applicazione.
Dati tecnici
I dettagli tecnici e le istruzioni d'uso sono disponibili nell'area Download.
Range di temperatura
Da -20 °C a +65 °C.
Accessory
84090 Ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.