Filtro in uscita per ventilatori con filtro plastica grigio luce RAL 7035 84090-01-105
- Montaggio rapido senza attrezzi
- Sostituzione rapida del panno filtrante tramite griglia apribile
- Design sottile e poco ingombrante
Sales unit
22,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Filtro in uscita
Versione 1
per ventilatori con filtro
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
grigio luce RAL 7035
B=Larghezza
105
B1
92
Codice UNSPSC
47101548
Compatibile con
84090-105
T
12
T1
4,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
I filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro garantiscono un'aerazione affidabile e proteggono i componenti elettrici contenuti all'interno da polvere e impurità. In combinazione con i ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090), gli elementi filtranti consentono un ricambio d'aria ottimale. Grazie alla struttura compatta, sono facili da montare e garantiscono un'efficiente dissipazione del calore nelle applicazioni industriali.
Materiale
Plastica.
Versione
Corpo grigio chiaro.
Nota
I filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro vengono impiegati sul lato di uscita dell'aria dei sistemi di ventilazione per quadri elettrici e devono essere abbinati ad appositi ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici (84090). Il mezzo filtrante protegge dalla polvere e dalle impurità. È necessario controllare regolarmente la presenza di sporco e, se necessario, sostituirlo. Per garantire un funzionamento ottimale, è necessario tenere conto della corretta posizione di montaggio, delle dimensioni adeguate e delle condizioni ambientali dell'applicazione.
Dati tecnici
I dettagli tecnici e le istruzioni d'uso sono disponibili nell'area Download.
Range di temperatura
Da -20 °C a +65 °C.
Accessory
84090 Ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.