IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
hygienic design
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
TPU
Colore Componente
blu
D=Filettatura
M32x1,5
H=Altezza
8
SW=Apertura chiave
34
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161510
H1
14
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
Acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta in TPU.

Nota
Tappi filettati con filettatura di collegamento metrica secondo DIN EN 60423.
Per la chiusura sicura di fori filettati o passanti non utilizzati.

Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.

Certificati EHEDG.
Range di temperatura
Da -40 °C a +85 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche