IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta in TPU.

Nota
Tappi filettati con filettatura di collegamento metrica secondo DIN EN 60423.
Per la chiusura sicura di fori filettati o passanti non utilizzati.

Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.

Certificati EHEDG.
Range di temperatura
Da -40 °C a +85 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought