Tappo filettato hygienic design acciaio inox 84100-52-125
Unità di vendita
26,57 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
hygienic design
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
TPU
Colore
Componente
blu
D=Filettatura
M25x1,5
H=Altezza
7,5
SW=Apertura chiave
27
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161510
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
Acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta in TPU.
Nota
Tappi filettati con filettatura di collegamento metrica secondo DIN EN 60423.
Per la chiusura sicura di fori filettati o passanti non utilizzati.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Certificati EHEDG.
Per la chiusura sicura di fori filettati o passanti non utilizzati.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Certificati EHEDG.
Range di temperatura
Da -40 °C a +85 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.