IT
Choose your Language
Denominazione
Passacavo
Materiale Corpo base
EPDM
Colore Corpo base
nero
D2=Diametro esterno
18
D=Diametro interno
11
Codice UNSPSC
39121311
Dimensioni di montaggio D1
14
H
8
S
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
EPDM.
Versione
colore nero.
Nota
I passacavi servono per il passaggio dei cavi in quadri elettrici, scatole e cassette dei fusibili. Consentono l'agevole passaggio dei cavi attraverso fori e passaggi preesistenti. Sono facili da installare e offrono protezione contro i bordi taglienti. Inoltre, l'utilizzo di passacavi consente di ridurre la tensione dei cavi.

L'EPDM presenta un'eccellente resistenza all'invecchiamento anche in caso di esposizione ai raggi UV e all'ozono (ad esempio, in ambienti esterni). Altre proprietà vantaggiose dell'EPDM sono l'elevata elasticità e la buona resistenza chimica. L'EPDM è resistente all'ossigeno e agli acidi diluiti, ma non ai prodotti petroliferi.
Range di temperatura
Da -40 °C a +125 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought