{"product":{"productId":"agid.32315","price":0.36,"name":"Passacavi EPDM"},"currency":"EUR"}
Materiale
EPDM.
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
EPDM.
Versione
colore nero.
Nota
I passacavi servono per il passaggio dei cavi in quadri elettrici, scatole e cassette dei fusibili. Consentono l'agevole passaggio dei cavi attraverso fori e passaggi preesistenti. Sono facili da installare e offrono protezione contro i bordi taglienti. Inoltre, l'utilizzo di passacavi consente di ridurre la tensione dei cavi.
L'EPDM presenta un'eccellente resistenza all'invecchiamento anche in caso di esposizione ai raggi UV e all'ozono (ad esempio, in ambienti esterni). Altre proprietà vantaggiose dell'EPDM sono l'elevata elasticità e la buona resistenza chimica. L'EPDM è resistente all'ossigeno e agli acidi diluiti, ma non ai prodotti petroliferi.
L'EPDM presenta un'eccellente resistenza all'invecchiamento anche in caso di esposizione ai raggi UV e all'ozono (ad esempio, in ambienti esterni). Altre proprietà vantaggiose dell'EPDM sono l'elevata elasticità e la buona resistenza chimica. L'EPDM è resistente all'ossigeno e agli acidi diluiti, ma non ai prodotti petroliferi.
Range di temperatura
Da -40 °C a +125 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.