- Elevata frequenza e precisione di commutazione
- Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità
- Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità
- Grado di protezione IP 67
- Intervallo di temperature: da -25° C a +70°C
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio inox altolegato.
Superficie attiva in POM.
Superficie attiva in POM.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevata frequenza e precisione di commutazione. Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità. I sensori induttivi rilevano tutti i metalli senza contatto.
La forma C consente il fissaggio a vite in una cava a T. È sicuro e consente di risparmiare spazio in quanto l'interruttore di prossimità è inserito a filo nella cava.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
La forma C consente il fissaggio a vite in una cava a T. È sicuro e consente di risparmiare spazio in quanto l'interruttore di prossimità è inserito a filo nella cava.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Sicurezza
Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
Nota disegno
1) Display a LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.