{"product":{"productId":"agid.4556","price":84.16,"name":"Interruttore di prossimità induttivo forma alloggiamento rettangolare"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento forma A di plastica.
Alloggiamento forma B in lega di zinco-ghisa. Superficie attiva in POM.
Corpo in forma C in acciaio inox altolegato.
Alloggiamento forma B in lega di zinco-ghisa. Superficie attiva in POM.
Corpo in forma C in acciaio inox altolegato.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Mostra di più
Mostra di meno
Interruttore di prossimità induttivo forma A
da
86,12 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Interruttore di prossimità induttivo forma B
da
84,16 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Interruttore di prossimità induttivo forma C
da
84,73 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alloggiamento forma A di plastica.
Alloggiamento forma B in lega di zinco-ghisa. Superficie attiva in POM.
Corpo in forma C in acciaio inox altolegato.
Alloggiamento forma B in lega di zinco-ghisa. Superficie attiva in POM.
Corpo in forma C in acciaio inox altolegato.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevata frequenza e precisione di commutazione. Resistente alle vibrazioni, alla polvere e all'umidità. I sensori induttivi rilevano tutti i metalli senza contatto.
La forma C consente il fissaggio a vite in una cava a T. È sicuro e consente di risparmiare spazio in quanto l'interruttore di prossimità è inserito a filo nella cava.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
La forma C consente il fissaggio a vite in una cava a T. È sicuro e consente di risparmiare spazio in quanto l'interruttore di prossimità è inserito a filo nella cava.
Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Sicurezza
Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
Nota disegno
1) Display a LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu