IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento di plastica.
Superficie attiva in POM.
Versione
Tensione: U = 10 – 30 V DC
Funzione: contatto di chiusura
Configurazione circuitale: PNP
Tipo di montaggio: a livello
Tipo di protezione: IP 67
Nota
Funzionamento senza contatto, privo di usura, elevate frequenze e accuratezza di commutazione. Non sensibile a vibrazioni, polvere e umidità. Sensori induttivi rilevano senza contatto tutti i metalli.

Protetto contro i cortocircuiti e l'inversione di polarità.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Sicurezza
Questo prodotto non è idoneo all'uso come sensore di protezione delle persone.
Nota disegno
1) Display a LED
BN = Marrone
BK = Nero
BU = Blu
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche